Publique sus productos
GyroPass

GyroPass

Traducido por Google,

GyroPass es una puerta giratoria motorizada ambiental premium, con un diseño elegante.

La seguridad está garantizada por la detección de par ajustable y los bordes de seguridad para las direcciones de avance y retroceso. La instalación de ruptura del ala de emergencia está disponible.

La puerta giratoria GyroPass ofrece de serie una funcionalidad de modo día seleccionable en entrada o salida o en ambas direcciones para dejar un paso libre.

Todos los parámetros y funcionalidades son programables a través de una interfaz de tableta fácil de usar.

Una completa lista de accesorios y opciones, incluye persianas nocturnas manuales o motorizadas, y una amplia selección de acabados y dimensiones.

GyroPass también se proporciona con cerradura de llave mecánica para asegurar la puerta.

Un conjunto de LED en ambas direcciones indica el estado de la unidad para comunicar fácilmente las condiciones de la puerta a los usuarios.

Especificaciones
  • Drive

    Motorised security revolving door. Safety torque sensing. Logic voltage 24Vac.

    Materials

    Frame and cornice: Embossed painted steel section powder coated finish RAL color 9006

    Frame glazing: 8 - 9 mm 2 ply laminated glass,

    Rotor wings: Aluminium frame, finish silver RAL 7040.

    8 - 9 mm 2 ply lamina

    ted glass, safety manifestations on moving glass wings

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Walkway down lights

    3N°in 3 sector and 4N° in 4 sector recessed low voltage Mains LED down lights are positioned within the ceiling over each quadrant

    Power Failure / Fire Alarm

    The wings will rotate by the inbuilt battery back up (BBU) to the safe position in order to allow to escape from each sector and stop and become inactive. The door will remain in this position until power is restored. A normally closed (NC) signal is required from others to effect this state.

    Additional interface

    Momentary zero volt (0V) normally open (NO) signal is provided by either a card reader or push button input of duration between 0.5 and 1.0 seconds. The card reader inhibits, resets, and passage confirmation as standard.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagyropass
  • Familia de productoRevolving Door
  • Grupo de productosManual Revolving Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)3800
  • Profundidad (mm)3800
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)1480
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCRevolving doors
  • Código UNSPSC30171509
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
  • Descripción Uniclass 2015Revolving doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 21 15 13
  • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors