Publique sus productos
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control
GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    GyroSec Revolving Door | Gunnebo Entrance Control

    4.5 de 5 estrellas4.5(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta giratoria GyroSec es un producto de seguridad premium en la oferta de torniquetes de Gunnebo, que ofrece una variedad de niveles de seguridad que evitan los seguimientos y los atropellos. Como opción, está disponible un APB básico antipiggy backing que proporciona un compromiso adecuado entre rendimiento y precio, y también un sistema opcional APB avanzado para un mayor rendimiento y flujo de paso.

    Ofrece entradas y salidas autorizadas simultáneas y ambas direcciones son controlables electrónicamente. Al recibir una señal del sistema de control de acceso o pulsador, las hojas de la puerta giran para permitir los pasos autorizados. Si el usuario autorizado no utiliza el primer sector disponible, el GyroSec permitirá una entrada válida a través del siguiente sector. GyroSec hace cumplir tanto el rechazo como la alarma ante un posible uso no autorizado y evita el atrapamiento.

    GyroSec también evita el paso no autorizado desde la dirección opuesta mientras se realiza un paso válido en la otra dirección. Esto se logra a través de sensores ubicados en el techo que monitorean continuamente todo el sector de la puerta.

    La seguridad está garantizada por sensores de torsión ajustables y bordes de seguridad para las direcciones de avance y retroceso.

    La instalación de ruptura del ala de emergencia está disponible.

    GyroSec ofrece de serie una funcionalidad de modo día seleccionable en entrada o salida o en ambas direcciones para dejar un paso libre y convertir la seguridad al máximo grado cuando sea necesario.

    Todos los parámetros y funcionalidades son programables a través de una interfaz de tableta fácil de usar.

    Una completa lista de accesorios y opciones, que incluye persianas nocturnas manuales o motorizadas, y una amplia selección de acabados y dimensiones.

    Especificaciones
    • Technical Specifications

      Drive

      Motorised security revolving door. Safety torque sensing.

      Logic voltage 24Vac.

      Materials

      Frame and cornice: Embossed painted steel section

      powder coated finish RAL color 9006

      Frame glazing: 11/12 mm laminated safety glass P4A

      BR1/S (in accordance with EN356-EN1063)

      Rotor wings: Aluminium frame, finish silver RAL 7040.

      11/12 mm laminated safety glass P4A BR1/S (in

      accordance with EN356-EN1063) - safety manifestations

      on moving glass wings

      Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

      Walkway down lights

      3N°in 3 sector and 4N° in 4 sector recessed low voltage

      Mains LED down lights are positioned within the ceiling

      over each quadrant.

      Power Failure / Fire Alarm

      The wings will rotate by the inbuilt battery back up (BBU) to

      the safe position in order to allow to escape from each

      sector and stop and become inactive. The door will remain

      in this position until power is restored. A normally closed

      (NC) signal is required from others to effect this state.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagyrosec-security-revolving-door
    • Familia de productoRevolving Door
    • Grupo de productosMotorised Security Revolving Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas giratorias
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Descripción Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 33.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 15 13
    • Título OmniClass Revolving Door Stainless-Steel-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors