Publique sus productos
OptiStile 300 Optical Turnstile

OptiStile 300 Optical Turnstile

Traducido por Google,

Torniquete óptico sin barrera

Disponible en una amplia gama de longitudes de gabinete, OptiStile 300 se puede colocar en espacios reducidos o vestíbulos extensos donde se requiere velocidad de rendimiento, seguridad y diseño.

Diseñado y construido en los EE. UU., el OptiStile 300 se puede instalar como un solo carril compatible con ADA o en combinación con múltiples carriles colocados en paralelo.

Con la integración de una pantalla táctil o un controlador de botón, las ubicaciones remotas cuentan con todo lo necesario para adaptar, controlar y optimizar completamente el OptiStile para cumplir con los requisitos específicos del sitio.

Especificaciones
  • Orientation

    Bi-Directional

    Unit Dimensions 

    Casework Length: 18.0", 24.0", 36.0", 48.0", or 60.0"

    Casework Height: 37.7"

    Casework Width: 6.50″

    Walkway Width Standard: 28.0″

    Walkway Width ADA: 36.0″


    Materials 

    Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel external cladding with mild steelinternal assembly

    Pedestal Lid: #4 grained stainless steel or Corian-type solid surface

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoptistile-300-optical-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosSpeed Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos