Publique sus productos
OptiStile 400 Optical Turnstile

OptiStile 400 Optical Turnstile

Traducido por Google,

Torniquete óptico sin barrera

El torniquete OptiStile 400 fue diseñado para llenar un nicho que no ha sido abordado en el mercado: control de acceso de funciones completas con un perfil mínimo. Los pedestales angostos con relleno de vidrio brindan una apariencia limpia y moderna con toda la capacidad de detección de los torniquetes más grandes.

La plataforma OptiStile 400 se basa en la plataforma probada y comprobada de Gunnebo; simplemente alojamos el tablero de control de forma remota para lograr este diseño estrecho y compacto. El OptiStile 400 se puede colocar en espacios reducidos o vestíbulos extensos donde se requiere velocidad de rendimiento, seguridad y diseño.

El OptiStile 400 utiliza una combinación de acero inoxidable y materiales de vidrio, ofreciendo un diseño ultra moderno y un torniquete de perfil delgado.

Con la integración de una pantalla táctil o un controlador de botón, las ubicaciones remotas cuentan con todo lo necesario para adaptar, controlar y optimizar por completo el OptiStile para cumplir con los requisitos específicos del sitio.

Diseñado y construido en los EE. UU., el OptiStile 400 se puede instalar como un solo carril compatible con ADA o en combinación con múltiples carriles colocados en paralelo.

Especificaciones
  • Orientation

    Bi-Directional

    Unit Dimensions 

    Casework Length: 24.0″

    Casework Height: 37.40″

    Casework Width: 2.68″

    Walkway Width Standard: 28.0″

    Walkway Width ADA: 36.0″


    Materials 

    Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel external cladding with temperedglass mid-section

    Pedestal Lid: #4 grained stainless steel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoptistile-400-optical-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosSpeed Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos