Publique sus productos
OptiStile 700 Optical Turnstile

OptiStile 700 Optical Turnstile

Traducido por Google,

Torniquete óptico sin barrera

El OptiStile 700 utiliza una combinación de acero inoxidable y materiales de vidrio, ofreciendo un diseño ultramoderno. El OptiStile 700 se puede colocar en espacios reducidos o vestíbulos extensos donde se requiere velocidad de rendimiento, seguridad y diseño.

Diseñado y construido en los EE. UU., el OptiStile 700 se puede instalar como un solo carril compatible con ADA o en combinación con múltiples carriles colocados en paralelo.

Con la integración de una pantalla táctil o un controlador de botón, las ubicaciones remotas cuentan con todo lo necesario para adaptar, controlar y optimizar completamente el OptiStile para cumplir con los requisitos específicos del sitio.

Especificaciones
  • Orientation

    Bi-Directional

    Unit Dimensions 

    Casework Length: 48.0″

    Casework Height: 39.37″

    Casework Width: 6.50″

    Walkway Width Standard: 28.0″

    Walkway Width ADA: 36.0″


    Materials 

    Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel external cladding with temperedglass mid-section and fully integrated steel frame

    Pedestal Lid: #4 grained stainless steel

Especificaciones técnicas
  • Referenciaoptistile-700-optical-turnstile
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de productosSpeed Gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos