Publique sus productos
Bathoom sink - Care - 4G1961
Bathoom sink - Care - 4G1961

    Bathoom sink - Care - 4G1961

    Traducido por Google,
    Accesible para sillas de ruedas con lavabo poco profundo Parte inferior lisa con borde de agarre y amplio espacio para las piernas Superficies lisas y fáciles de limpiar. Sin desbordamiento (la imagen muestra con desbordamiento)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4G1961
    • Familia de productoCare
    • Grupo de productosTvättställ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-10-25
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código ETIMEC011550
    • Nombre ETIMWashbasin
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units