Publique sus productos
Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm
Archivados

Bathroom sink Nautic 5545 - for bult-in 45 cm

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
Especificaciones técnicas
  • Referencia5545
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units