Publique sus productos
Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm

Batroom sink Nautic 5560 - for bolt/bracket mounting 60 cm

Traducido por Google,
La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Elliptical sink with generous counter spaces •For bolt or bracket mounting
Especificaciones técnicas
  • Referencia5560
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniClass Bathroom Units

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia