Publique sus productos
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522

    Toilet Nautic 1522

    Traducido por Google,
    La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
    Especificaciones
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB111522
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)800
    • Ancho (mm)345
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enHungría
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011318
    • Nombre ETIMToilet combination
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia