Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
gustavsberg/products/d48cbe6b-0b6d-4442-af27-870e993231c7
Inicio
Categorías
Sanitarios
Inodoros
Toilet Nordic3 3500
No disponible en Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Toilet Nordic3 3500
Traducido por Google,
Ver original
Diseño funcional con dimensiones estándar escandinavas Tanque de descarga sin condensación de cobertura total
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
•Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
GB113500
Familia de producto
Nordic³
Grupo de productos
Toilet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2016-08-23
Número de edición
1
Altura (mm)
865
Ancho (mm)
355
Profundidad (mm)
660
Links
Links
Instrucciones de instalación
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nordic3_WC_WEB.pdf
Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificación de producto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Porcelana
Material secundario
Plastico
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Inodoros
Código ETIM
EC011318
Nombre ETIM
Toilet combination
Nombre UNSPSC
Toilets
Código UNSPSC
30181505
Código Uniclass 2015
SL_35_80_89
Descripción Uniclass 2015
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Número OmniClass
23-31 19 00
Título OmniClass
Toilets
Disponibilidad en regiones
Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia
Productos similares
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Descargar
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Descargar
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Descargar
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
Descargar
Gustavsberg
Mirror cabinet 120 cm
Descargar
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Descargar