Publique sus productos
Toilet Nautic 5500

Toilet Nautic 5500

Traducido por Google,
La gama Nautic es nuestra gama de baño más atractiva e inspiradora. Un baño amueblado con Nautic es hermoso, fresco y su diseño da una sensación de armonía que se integra bien con la habitación. Esta es nuestra familia de productos más amplia e incluye todo lo que necesita para su baño.
Especificaciones
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB115500
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosToilet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-01-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)345
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enHungría
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código ETIMEC011318
  • Nombre ETIMToilet combination
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia