Publique sus productos
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730
Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    Free-standing Bathtub Duo - 1580x730

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Bañera exenta de diseño moderno para dos personas con dos cabezales.
    Especificaciones
    • •Two sloped head ends, suitable for two people •Premium quality titanium alloy steel •Adjustable feet- the tub is stable even on uneven floors.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB206316
    • Familia de productoBathtub
    • Grupo de productosFree standing Bathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1580
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia