Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
gustavsberg/products/08523b13-f25f-41fd-86dd-fb11fc7cdb82
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
No disponible en Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Build in bathtub - 1400x700 - 2940
Traducido por Google,
Ver original
Bañera estándar para instalación empotrada con rebosadero
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Made from premium quality titanium alloy steel
Spacious head end for comfortable bathing and foot end made for showering
Foot set and overflow system ordered separately
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
GB2082940
Familia de producto
Built in bath
Grupo de productos
Built in bath
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2023-12-21
Número de edición
1
Altura (mm)
1400
Ancho (mm)
700
Profundidad (mm)
420
Links
Links
Instalación URL
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/gb2082940100/bathtub-2940-built-in-1400x700-with-overflow-hole
Instrucciones de instalación
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Built_in_bath.instruction.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Código ETIM
EC011609
Nombre ETIM
Bath
Nombre UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Bath Furnishings
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Disponibilidad en regiones
Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia
Productos similares
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descargar
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descargar
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descargar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descargar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descargar
Ideagroup
Ellisse bathtub in Light Aquatek and M-Lux
4.4
(
19
)
Descargar