Publique sus productos
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410
Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410

    Built in bathtub Kombi - 1600X700 - 3410

    Traducido por Google,
    Bañera combi para instalación empotrada, diseñada para bañera y ducha.
    Especificaciones
    • •Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB2083410
    • Familia de productoBuilt in bath
    • Grupo de productosBuilt in bath
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1600
    • Ancho (mm)700
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia