Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
gustavsberg/products/2d6dca62-b9d7-44f0-a227-c8fbff45ff3a
Inicio
Categorías
Sanitarios
Bañeras y spas
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
No disponible en Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Built in bathtub Kombi - 1700X700 - 3411
Traducido por Google,
Ver original
Bañera combi para instalación empotrada, diseñada para bañera y ducha.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
•Round head end for back and large shower space at foot end •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
GB2083411
Familia de producto
Built in bath
Grupo de productos
Built in bath
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-01-20
Número de edición
1
Altura (mm)
1700
Ancho (mm)
700
Profundidad (mm)
560
Links
Links
Instalación URL
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2083411100/3411-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
Instrucciones de instalación
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Video tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificación de producto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Acero
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Alemania
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Bañeras y spas
Clasificación IFC
Muebles
Código ETIM
EC011609
Nombre ETIM
Bath
Nombre UNSPSC
Bathtubs
Código UNSPSC
30181501
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06_08
Descripción Uniclass 2015
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Bath Furnishings
Número OmniClass
23-31 15 00
Título OmniClass
Bathtubs
Disponibilidad en regiones
Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia
Productos similares
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
Descargar
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
Descargar
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
Descargar
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
Descargar
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
Descargar
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
Descargar