Publique sus productos
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Archivados

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41206087
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap