Publique sus productos
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round
Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round

    Shower column Nordic Round - Connection up and down, 150 c-c with shower column Round

    Traducido por Google,
    Apagado automático de agua caliente incorporado para protección contra quemaduras Botón de bloqueo en el lado de temperatura a una temperatura de confort de 38°C Temperatura máxima ajustable para una mayor protección contra quemaduras La función Safe Touch minimiza el calor en la parte frontal del mezclador Reacciona rápidamente a la presión y cambios de temperatura en el flujo de agua, lo que proporciona una temperatura uniforme del agua Cierre cerámico para protección contra goteo y larga vida útil, también simplifica el uso para manos pequeñas y débiles Válvulas de retención aprobadas en las entradas Protección contra contraflujo según SS-EN 1717 [EB]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB41211730
    • Familia de productoNordic
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1265
    • Ancho (mm)285
    • Profundidad (mm)655
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia