Publique sus productos
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Archivados

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Especificaciones
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB4121404564
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosTvättställsblandare
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)195
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap