Publique sus productos
Nautic bidet faucet
Archivados

Nautic bidet faucet

Bidet faucet featuring the complete range of energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Especificaciones
  • •Ball-jointed aerator directs the water flow •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB41214071
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosBidet mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Profundidad (mm)145
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEC010888
  • Nombre ETIMBidet mixing tap