Publique sus productos
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Archivados

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Especificaciones
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB41215352
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de productosThermostat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)70
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioZinc
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap