Publique sus productos
Square shower door Folding, right 100cm
Square shower door Folding, right 100cm

    Square shower door Folding, right 100cm

    Traducido por Google,
    Puerta plegable, ocupa menos espacio, Se puede utilizar incluso en espacios reducidos donde la función de plegado resuelve el problema, Perfiles de puerta premontados para una instalación rápida y sencilla, Cristal de seguridad templado, 6 mm, Perfiles pulidos y tirador de puerta integrado, Bisagras elevables levante la puerta 5 mm al abrir, Perfil de pared ajustable, 20 mm, para una ducha recta incluso con paredes en ángulo, Ángulo de apertura: 180 grados, Perfil de expansión, 20 mm, como extra opcional para una mayor capacidad de ajuste, No se necesitan perfiles de piso, para una ducha higiénica y fácil de limpiar, espacio para perforar agujeros para tuberías enrutadas externamente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB51SRFD10R
    • Familia de productoSquare
    • Grupo de productosShower door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enRepública Checa
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Código ETIMEC010962
    • Nombre ETIMShower door
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia