Publique sus productos
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traducido por Google,

    Mueble bajo lavabo Artic - 100 cm

    Blanco, con lavabo Blanco, 1 orificio para grifería

    Lavabo de porcelana de fino diseño y generosas superficies para todos tus artículos

    Especificaciones
      • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
      • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
      • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
      • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
      • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
      • With space for external piping behind the drawers
      • A variety of handles in different styles as accessories
      • Also available with handle less opening, push-open
      • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
      • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
      • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71ACVU10
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de productosBathroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets