Publique sus productos
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traducido por Google,

    Mueble bajo lavabo Artic - 100 cm

    Blanco, con lavabo Blanco, 2 orificios para grifería

    Lavabo de porcelana de fino diseño y generosas superficies para todos tus artículos

      Especificaciones
        • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
        • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
        • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
        • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
        • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
        • With space for external piping behind the drawers
        • A variety of handles in different styles as accessories
        • Also available with handle less opening, push-open
        • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
        • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
        • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGB71ACVU10-2
      • Familia de productoArtic
      • Grupo de productosBathroom furniture
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-10-19
      • Número de edición1
      • Altura (mm)565
      • Ancho (mm)1000
      • Profundidad (mm)470
      Información relacionada
      • Material principalAglomerado
      • Material secundarioCerámica
      • Diseñado enSuecia
      • Fabricado enFinlandia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código ETIMEC011382
      • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
      • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
      • Descripción Uniclass 2015Vanity units
      • Número OmniClass23-31 25 13
      • Título OmniClass Bathroom Cabinets

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Åland
      Dinamarca
      Estonia
      Finlandia
      Islandia
      Letonia
      Lituania
      Noruega
      Suecia