Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
gustavsberg/products/0a7e0524-4a19-4bc9-b89b-d4dab14694d8
Inicio
Categorías
Sanitarios
Almacenamiento para baño
Artic vanity unit
No disponible en Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Artic vanity unit
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
GB71ACVU12
Familia de producto
Artic
Grupo de productos
Bathroom furniture
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-10-17
Número de edición
1
Altura (mm)
565
Ancho (mm)
1200
Profundidad (mm)
470
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero de partículas
Material secundario
Cerámica
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Finlandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Almacenamiento para baño
Clasificación IFC
Muebles
Código ETIM
EC011382
Nombre ETIM
Washbasin lower cupboard
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descripción Uniclass 2015
Vanity units
Número OmniClass
23-31 25 13
Título OmniClass
Bathroom Cabinets
Disponibilidad en regiones
Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia
Productos similares
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descargar
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descargar
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descargar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descargar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descargar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descargar