Publique sus productos
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit

    Artic vanity unit

    Traducido por Google,
    • Lavabo de porcelana de fino diseño y generosas superficies para todos tus artículos
    • Trampa de agua con pop-up y función de limpieza inteligente
    • Fabricado en materiales resistentes a la humedad.
    Especificaciones
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71ACVU60
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de productosBathroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)565
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)470
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets