Publique sus productos
Ducentic Vanity 100cm with leg frame

Ducentic Vanity 100cm with leg frame

Traducido por Google,
Creado para el 200 aniversario de Gustavsberg, celebrando la herencia de la artesanía y el diseño Sistema de montaje que lo hace fácil y rápido de instalar y ajustar Amplio interior de cajón sin la necesidad de un corte para el sifón, creando más espacio para almacenamiento Cajón de cierre suave para un cierre silencioso y suave Cajón con extensión completa que proporciona una visión general completa de todas las cosas Con espacio para tuberías externas detrás de los cajones Adaptado para la instalación de Vatette V6 en el gabinete Una variedad de manijas en diferentes estilos como accesorios Fabricado en materiales resistentes a la humedad para ambientes húmedos Sifón incluido en el paquete junto con lavabo / encimera
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGB71DCVU10_WB_LF
  • Familia de productoDucentic
  • Grupo de productosVanity unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)850
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Material secundarioCerámica
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Letonia
Lituania
Noruega
Suecia