Publique sus productos
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 45 cm

    Traducido por Google,

    Estrecha profundidad (41 cm) - cabe también en baños pequeños
    Espacio de montaje para una toma de corriente
    Sistema de instalación - fácil de montar - fácil de ajustar
    Cajones de cierre suave para un cierre suave y silencioso.
    Mismo color en el marco del gabinete, puertas y cajones
    Espacio para fontanería detrás de los cajones.
    Múltiples manijas disponibles como opciones
    Fregadero que cubre todo
    La trampa de agua del lavabo con función emergente ahorra espacio en el gabinete
    Material: melamina, grado de baño.

    Especificaciones
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71GBVU45AGWB
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia