Publique sus productos
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 45 cm

    Traducido por Google,
    Profundidad estrecha (41 cm): cabe también en baños pequeños Compartimento oculto para guardar cosas pequeñas Espacio de montaje para una toma de corriente El compartimento plegable proporciona espacio adicional en los estantes Sistema de instalación: fácil de montar, fácil de ajustar Cajones de cierre suave para un cierre suave y silencioso Cajones totalmente extensibles para una visión general de todas sus cosas Disponible en tres estilos diferentes Mismo color en el marco del gabinete, puertas y cajones Espacio para plomería detrás de los cajones Varias manijas disponibles como opciones Fregadero que cubre todo Lavabo con trampa de agua con funcionalidad emergente que ahorra espacio en el gabinete Material: MDF pintado resistente a la humedad, grado de baño
    Especificaciones
    • 450 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71GCVU45DHWB
    • Familia de productoGraphic
    • Grupo de productosBathroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)566
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)29.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Dinamarca
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Suecia