Profundidad estrecha (41 cm): cabe también en baños pequeños Compartimento oculto para guardar cosas pequeñas Espacio de montaje para una toma de corriente El compartimento plegable proporciona espacio adicional en los estantes Sistema de instalación: fácil de montar, fácil de ajustar Cajones de cierre suave para un cierre suave y silencioso Cajones totalmente extensibles para una visión general de todas sus cosas Disponible en tres estilos diferentes Mismo color en el marco del gabinete, puertas y cajones Espacio para plomería detrás de los cajones Varias manijas disponibles como opciones Fregadero que cubre todo Lavabo con trampa de agua con funcionalidad emergente que ahorra espacio en el gabinete Material: MDF pintado resistente a la humedad, grado de baño
Especificaciones
610 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment
With wash basin and water trap