Publique sus productos
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm
Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Artic with two tap holes - 100 cm

    Traducido por Google,
    Fregadero de porcelana que cubre todo con una amplia área de almacenamiento Un sifón con función emergente que es fácil de limpiar Cajones de cierre suave para un cierre suave y silencioso Cajones completamente extraíbles para una visión total de todas sus cosas Sistema de instalación - fácil de montar - fácil de ajuste Mismo color en el marco del gabinete, puertas y cajones Espacio para plomería detrás de los cajones Múltiples manijas disponibles como opciones Disponible en tres estilos y colores diferentes MDF apto para baño y/o tablero de fibra para ambientes húmedos
    Especificaciones
    • 1020 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin for 2 mixers and one water trap
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB714810DHWB2
    • Familia de productoArtic
    • Grupo de productosBathroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)585
    • Ancho (mm)1020
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    • Peso Neto (kg)56.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets