Publique sus productos
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left

    Artic Small vanity unit WB left

    Traducido por Google,

    Artic Small es una serie de muebles de diseño estilizado para personas pequeñas, estrechas o asimétricas.

    espacio sanitario. El concepto es "mini", pero con la misma alta calidad,

    Nivel de diseño y ambición que productos de nuestra serie Artic habitual.

    Artic Small hace que el baño pequeño sea más bonito y bonito.

    Elija entre 4 colores de gabinete. 3 colores de lavabo en 2 versiones, lavabo a la izquierda o a la derecha.

    Especificaciones
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71ACVC34L
    • Familia de productoArtic Small
    • Grupo de productosBathroom furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)625
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalTablero de partículas
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets