Publique sus productos
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Traducido por Google,

    Profundidad estrecha (41 cm): cabe también en baños pequeños Espacio de montaje para una toma de corriente Sistema de instalación: fácil de montar, fácil de ajustar Cajones de cierre suave para un cierre suave y silencioso Mismo color en el marco del gabinete, las puertas y los cajones Espacio para tuberías detrás de los cajones Múltiples manijas disponibles como opciones Fregadero de cobertura total Sifón de lavabo con función emergente que ahorra espacio en el gabinete Material: melamina, grado de baño

    Especificaciones
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGB71GBVU60AGWB
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código ETIMEC011382
    • Nombre ETIMWashbasin lower cupboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets