Publique sus productos
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Traducido por Google,
Modelo bajo para instalación en pared recta o en esquina. Complementar con pulsador de descarga y WC suspendido.
Especificaciones
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTrioWCfixXT
  • Familia de productoTriomont
  • Grupo de productosFixture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEC010145
  • Nombre ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir