Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Inicio
Categorías
Cocina
Electrodomésticos de cocina
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Disponible en Estados Unidos
HAFELE เฮเฟเล่
Seguir
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerador_Crema-Lindo-Lindo _495.06.712
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Familia de producto
Refrigerator
Grupo de productos
Retro-Minibar
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2024-05-27
Número de edición
1
Altura (mm)
960
Ancho (mm)
545
Profundidad (mm)
615
Links
Links
Instalación URL
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Información relacionada
Información relacionada
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Electrodomésticos de cocina
Número OmniClass
23-21 23 33
Título OmniClass
Residential Refrigerators And Freezers
Productos similares
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Descargar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Descargar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Descargar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Descargar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Descargar
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Descargar