Publique sus productos
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

Traducido por Google,

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerador_Azul-Patrón-Lindo _495.06.738

Especificaciones
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosRetro-Minibar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)960
  • Ancho (mm)545
  • Profundidad (mm)615
Información relacionada
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Número OmniClass23-21 23 33
  • Título OmniClass Residential Refrigerators And Freezers