Publique sus productos
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

Traducido por Google,

421.68.205 EL.ELEVACIÓN SISTEMA VIAJE 635/680X250MM

421.68.206 EL.ELEVACIÓN SISTEMA VIAJE 965/680X250MM

Especificaciones
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Familia de productoTV and Hi-Fi Fittings
  • Grupo de productosElectric Lift System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-10
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)680
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia