Publique sus productos
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR130x62mm

HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL SET8 BR130x62mm

Traducido por Google,
901.79.643 PC LEV HDL SET8 BR.CHR PULIDO
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEV_HDL_SET8_BR130x62mm
  • Familia de productoWooden Swing Door
  • Grupo de productosHardware for Wooden Swing Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)52
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • Número OmniClass23-17 11 11
  • Título OmniClass Door Components 

Disponibilidad en regiones

Asia