Publique sus productos
Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Sanitary Washtops Hafele Bathroom Cabinet, Wall Hung 495.60.871

Traducido por Google,
- Puertas sin tiradores con sistema de cierre suave - Se suministran con material de fijación y sifón.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Washtops_Hafele_BathroomCabinet-WallHung_495-60-871
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosWash-Basin Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)420
  • Ancho (mm)505
  • Profundidad (mm)605
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia