Publique sus productos
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
Austria-Electrical enclosures golf
    Hager

    Austria-Electrical enclosures golf

    Traducido por Google,
    GOLF Descripción general de gabinetes de golf: gama de gabinetes para dispositivos y edificios residenciales y funcionales de hasta 63 A, disponible de 4 a 72 módulos en color RAL 9010, para instalaciones estacionarias empotradas, de pared hueca y de superficie con conexiones para entradas de cables. Giratorio de 180° con puertas lisas/transparentes de uso universal previstas para aplicar un sistema de bloqueo. Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, cierre de fijación de la cubierta por tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj. Gama de cajas de empotrar Golf Enclosure, color RAL 9010, para instalaciones fijas empotradas con conexiones para entradas de cables dentro de una caja de pared giratoria 180°, deslizadores extraíbles y profundidad de montaje de 72 mm, puertas universales lisas/transparentes provistas para aplicar un sistema de bloqueo. Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, cierre de fijación de la cubierta por tornillo 90° en el sentido de las agujas del reloj. Gabinete Golf Gama de gabinetes de pared hueca, color RAL 9010, para instalaciones estacionarias de pared hueca con pasamuros para entrada de cables dentro de una caja de pared giratoria de 180° y deslizadores extraíbles, puertas lisas/transparentes de uso universal provistas para aplicar un sistema de bloqueo . Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda para cambiar la posición de la puerta, fijación de la tapa y fijación de la pared hueca mediante tornillo de 90° en el sentido de las agujas del reloj. Gabinete Golf Gama de Gabinetes de Superficie, color RAL 9010, para instalaciones fijas de superficie con pasamuros para entrada de cables, orientable 180° y con puertas de uso universal lisas/transparentes previstas para aplicar un sistema de cierre. Bisagras irrompibles de la puerta en la posición derecha o izquierda, la fijación de la tapa se puede cerrar con un tornillo de 90° en el sentido de las agujas del reloj.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAT-golf_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Austria
    • Grupo de productosAT-Enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Código ETIMEC000214
    • Nombre ETIMSmall distribution board
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniClass Power Distribution Units

    Disponibilidad en regiones

    Europa