Publique sus productos
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Traducido por Google,
    Hakron ofrece una gama completa de rieles de anclaje laminados en frío. Según el tipo, están disponibles en acero galvanizado o inoxidable A4 (316). Varios tamaños estándar están disponibles en stock. Los raíles de anclaje se suministran vueltos hacia arriba a una distancia máxima de centro a centro de 250 mm. (Para longitudes menores mínimo de dos caras). Los rieles de anclaje están provistos de un relleno hidrófugo, que evita la penetración de agua, cemento y que es fácil de quitar.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaankerrail_koudgewalst
    • Familia de productoAnchor Rail
    • Grupo de productosCold-Rolled
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)28
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)15
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)0.15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Luxemburgo
    Países Bajos
    Reino Unido