Publique sus productos
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

Traducido por Google,
El sistema de anclaje de transporte Boutanker para la elevación y transporte de elementos de hormigón. Este sistema consta de un depósito de anclaje.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaboutankers-8_8-P
  • Familia de productoboutankers
  • Grupo de productosboutankers-P
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)36
  • Ancho (mm)16
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.08
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniClass Reinforcement Accessories

Disponibilidad en regiones

Europa