Publique sus productos
Hakron BT Spanslot

Hakron BT Spanslot

Traducido por Google,
El tensor BT permite acoplar fácilmente piezas prefabricadas. Este bloqueo de apriete hace posible un montaje preciso y una conexión estructural duradera, principalmente cargas permanentes en dirección transversal y de tracción. Además de la contracción de las piezas a unir, se puede optar por el acabado de las juntas (impermeabilización). Para ello ofrecemos una variedad de productos especiales de sellado. El tensor BT está disponible en fregaderos de acero galvanizado o inoxidable de incomparable rendimiento. Se puede utilizar, entre otros, para la construcción de carreteras, túneles, unión de pisos y/o paredes, muros de contención y muchas otras piezas estructurales prefabricadas. Documentación técnica bajo petición.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBT-spanslot
  • Familia de productoTurnbuckle
  • Grupo de productosBT
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)14
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo