Publique sus productos
Hakron Bodywork ring

Hakron Bodywork ring

Traducido por Google,
Tornillos roscados y con cabeza hexagonal rosca entera 933 según DIN - ISO 4017. Calidad 8.8 Versión zincada. Además de los tamaños, hay diferentes diámetros y/o longitudes rápidamente disponibles enumerados en la tabla.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacarrosserieringen
  • Familia de productoBody Rings
  • Grupo de productosBody Rings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3
  • Ancho (mm)1
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)0.02
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Sistemas de anclaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniClass Reinforcement Accessories

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Países Bajos
Reino Unido