Publique sus productos
Hakron Comax P stekkenbak

Hakron Comax P stekkenbak

Traducido por Google,
Las carcasas de refuerzo Comax tienen el objetivo de lograr un refuerzo continuo en una estructura de hormigón, que consta de 2 partes para implementar razones técnicas. El producto se puede utilizar en construcciones de edificios con un hormigón mínimo de clase de resistencia 15MPa. Para la bandeja de refuerzo Comax no se podrá cobrar más del 80% de la resistencia de las barras. El acero de refuerzo utilizado embebido en las carcasas de refuerzo Comax tiene un diámetro de Ø8, Ø10 y Ø12 mm y es del tipo B500B.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacomax_stekkenbakken_P
  • Familia de productoComax
  • Grupo de productosP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)1250
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
  • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Título OmniClass Reinforcement Accessories

Disponibilidad en regiones

Europa