Publique sus productos
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Traducido por Google,
    Umbral de PVC con el fin de montar/sujetar un dpc o una película de lateislab a una pared de hormigón. Este perfil por lo que primero debe ser colado en el hormigón. Nuestro slabbenfolie 1000 de PVC está disponible con un perfil de tapón soldado (IP) para el alféizar. Tamaño 29 x 20 mm; longitud 6000 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInstortprofiel_slabben
    • Familia de productoCollapsing Profile Bibs
    • Grupo de productosCollapsing Profile Bibs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)29
    • Ancho (mm)20
    • Profundidad (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)0.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa