Publique sus productos
Hakron Kozijnslabbe HP Klik
Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Hakron Kozijnslabbe HP Klik

    Traducido por Google,
    El marco tapajuntas HP -'klik "película de PVC con un perfil de esquina dura 20/35. El perfil de ángulo HP -'klik 'está disponible en gris, negro o blanco. La lámina de PVC soldada es gris o negra. El exclusivo 'clic' perfil para montar el kozijnslabben muy fácilmente en el momento adecuado en el marco.Esto se encaja a presión en resortes de sujeción de acero inoxidable premontados (en el trabajo o en la fábrica).El kozijnslabben HP -'klik' viene en el tamaño del marco de acuerdo con sus especificaciones La longitud máxima es de 5000 mm La lámina de PVC se extiende en ambos lados por lo menos 150 mm con respecto a la sección del ángulo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKozijnslabben_HP_Klik
    • Familia de productoCurtain Slab
    • Grupo de productosHP Click
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)20
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)0.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa