Publique sus productos
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening
Hakron Ponswapening

    Hakron Ponswapening

    Traducido por Google,
    Las tiras de tacos para armadura Pons son la solución ideal para suelos planos de alta resistencia. Esto se puede construir sin una placa de columna. El refuerzo de Pons dispuesto radialmente evita un cono perforado y las fuerzas conducen más adentro de la columna. El disparo de los tacos de refuerzo de Pons consiste en bielas que llevan sobre ellas un número variable de tacos bicabezales. Los cabezales especialmente ampliados proporcionan registro y pago de fuerzas en el hormigón. La cantidad exacta necesaria de tacos de dos cabezas por tira se determina sobre la base de un cálculo para cada proyecto. Los diámetros de deuvel disponibles son: 10" 12" 14" 16" 20 y 25 mm. El deuvelhoogte y la longitud de la tira son variables. Nuestro departamento de ingeniería puede hacer una propuesta detallada (Eurocódigo 2) "basada en la información que nos proporcionó. Beneficios de usar el refuerzo Pons: Encofrado simple; sin agravamiento. Refuerzo por defecto; sin refuerzo de corte adicional. Columnas más delgadas posible. Igual altura libre a la columna Reducción de costos a través de tiempos de construcción más cortos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPonswapening
    • Familia de productoPons Reinforcement Dowelstrips
    • Grupo de productosPons Reinforcement Dowelstrips
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)10
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReinforcement Bars
    • Número OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Título OmniClass Reinforcement Accessories

    Disponibilidad en regiones

    Europa