Publique sus productos
Hakron Konnektie-anker SA-GSE

Hakron Konnektie-anker SA-GSE

Traducido por Google,
Los anclajes Konnektie están provistos de un manguito largo con una gran profundidad de atornillado para, por ejemplo, levantar elementos de hormigón o ensamblar piezas de acero en hormigón.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaschroefkoppelingen_SA-GSE
  • Familia de productoScrew Konnektie Anchor
  • Grupo de productosPSE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1
  • Ancho (mm)1
  • Profundidad (mm)33
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
  • Peso Neto (kg)0.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

Disponibilidad en regiones

Europa