Publique sus productos
Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Traducido por Google,
Tubos de repuesto para la industria de prefabricados de hormigón. Estos están disponibles en latas con costillas dobles. Previa solicitud, el tubo de repuesto también se puede doblar (retorcer) para su entrega. Para esto, se deben especificar las dimensiones del corazón A y B y el ángulo C. Grosor del material del tubo de repuesto: 0,20 mm de diámetro a 33 t/m Ø 63 y 0,26 mm para diámetro 65 T/m a 125 mm. La longitud estándar es de 6 metros.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasparingsbuis_doorgaand
  • Familia de productoRecess
  • Grupo de productosTube-Ongoing
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2017-05-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)33
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo