Publique sus productos
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit
Hakron TSS unit

    Hakron TSS unit

    Traducido por Google,
    En este compuesto TSS se imponen escaleras y rellanos prefabricados fácilmente invisibles. El TSS consta de un manguito exterior y un manguito interior deslizante, que con la ayuda de un cable en la posición correcta en un rebaje se impone sobre cuñas de acero. Mediante el uso de cuñas de neopreno, el sonido de la escalera se reduce en gran medida al resto del edificio. ¡Esto crea una conexión completamente invisible! Sin líneas en ángulo u otros soportes visuales. Sumideros estándar galvanizados, bajo pedido. Para TSS con Revit Rebar, vaya a nuestro Hakron Google Drive Link: xxx
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTSS
    • Familia de productoTSS Stair
    • Grupo de productosPlatform Connection
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo

    Disponibilidad en regiones

    Europa